??
Selección de modelo CAD
K1290.104
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1290 - Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo
Lista de materiales
K1290.104
BESTKIPP
Referencia
K1290.104
MATERIAL
material
Acero inoxidable
D
Diamètre
4 mm
D1
Rosca
M12x1,5
D2
Diamètre
19
H
Altura
15.5 mm
H1
Altura
11.5 mm
L
Longitud
10 mm
T
Support de base, profondeur alésée ±0,05
11 mm
SW
Taraudage
3
GEW
Peso aprox.
0.0115 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335312
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions